Компоненты для проходного монтажа - MCV 0,5/10-G-2,5 THT R44 - 1963845

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка"

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963845
Упаковочная единица 220 stk
Минимальный объем заказа 220 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918916459
Вес/шт. (без упаковки) 5,020 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь