Компоненты для проходного монтажа - MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 - 1963719

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 9, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963719
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943165
Вес/шт. (без упаковки) 4,010 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь