Разъем печатной платы - MC 0,5/ 5-G-2,5 THT R44 - 1963670

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963670
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943127
Вес/шт. (без упаковки) 2,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь