Компоненты для проходного монтажа - MCV 0,5/ 5-G-2,5 THT - 1963560

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963560
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918912376
Вес/шт. (без упаковки) 2,590 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь