Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1963227
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918903787
Вес/шт. (без упаковки) 6,940 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь