Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 7-GFL-3,5 THT - 1962998

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Штыревые планки "два в одном" должны собираться только из левых (L) и правых (R) сегментов. Для штыревых планок сквозного печатного монтажа следует применять соответствующие ответные детали и принадлежности. Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится на сайте: "Загрузка".

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1962998
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916022