Разъем печатной платы - MC 1,5/ 8-G-3,81 P2,6CD2THTR56 - 1962781

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1962781