Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 6-GFR-3,5 GNTHTP26R56 - 1762916

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762916
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356368131