Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 4-STF-SH-15,00 - 1762848

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 15 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Контакты для подключения экрана и опциональные приспособления для снятия растягивающего усилия
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762848
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 587 (C-1-2013)
GTIN 4046356460743
Вес/шт. (без упаковки) 200,000 GRM