Разъем печатной платы - PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 - 1762819

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 15 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762819
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Страница каталога Стр. 591 (C-1-2013)
GTIN 4046356444071
Вес/шт. (без упаковки) 81,430 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь