Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 6-GF-15,00 - 1762783

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 6, размер шага: 15 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762783
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 590 (C-1-2013)
GTIN 4046356441056
Вес/шт. (без упаковки) 123,770 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь