Компоненты для проходного монтажа - MDSTBV 2,5/ 8-G1-5,08 - 1762567

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, Применяется вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV и штекерами MVSTBW (или FKCVW соответственно) и MVSTBR (FKCVR). Нельзя использовать со штекерными частями TMSTBP!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762567
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 329 (C-1-2013)
GTIN 4017918031169
Вес/шт. (без упаковки) 13,030 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь