Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 2-9,5 BD:2-,1+ - 1762291

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, размер шага: 9,52 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762291
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356366113

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам