Клеммы для печатной платы - SPTA 1/ 5-5,0 W/O T.SKT - 1762262

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762262
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356366441

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам