Разъем печатной платы - MC 1,5/12-G-3,5-THT GN P26 R72 - 1762165

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762165
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356368001