Разъем печатной платы - MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 1762143

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762143
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
GTIN 4017918259723
Вес/шт. (без упаковки) 2,720 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам