Разъем печатной платы - MC 1,5/12-G-3,5-THT OG P26 R72 - 1762136

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1762136
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356367998