Разъем печатной платы - FMC 1,5/11-ST-3,5 BK SET - 1761001

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 11, размер шага: 3,5 мм, : , цвет: черный, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства

Коммерческие данные

Код заказа 1761001
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356362221

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам