Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 8-STEH BD:A2-24 - 1760565

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1760565
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356353281