Разъем печатной платы - FKCN 2,5/ 8-ST BK - 1760536

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1760536
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356353489

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам