Клеммы для печатной платы - FRONT 4-V-7,62- 5 BD:L1-PE TS - 1759806

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 5, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый
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
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1759806
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356347877

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам