Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BKBDS:17-20Q - 1759495

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1759495
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356350693

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам