Разъем печатной платы - MCV 0,5/10-G-2,5 THT P21 R44 - 1759437

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1759437
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356345859