Разъем печатной платы - MC 1,5/12-G-3,81 THTCP2,9P19R72 - 1758687

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1758687
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356351010