Разъем печатной платы - MSTBW 2,5/10-G-5,08 BK - 1758629

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1758629
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356344999

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам