Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 8-STZ3-3,5BKBDS16-9QSO - 1758425

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1758425
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356344173