Conector enchufable para placa de circ. impreso - TSPC 5/ 4-ST-7,62BKBD:PE-L1Q - 1758360

Нет доступных изображений

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1758360
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356343923