Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST GYBDGND-USI SO - 1758001

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1758001
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356343602

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам