Разъем печатной платы - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BU CP1BD41 - 1757934

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757934
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356342537

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам