Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 4-3,81 BD:ABNZ - 1757798

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757798
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356342933

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам