Разъем печатной платы - GMVSTBR 2,5/12-ST-7,62 GYBDPA2 - 1757646

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757646
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356342056

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам