Разъем печатной платы - MC 1,5/10-GF-3,5 THT P14-R72 - 1757581

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757581
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356341639