Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-GU PIN2,5 - 1757507

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757507
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356340915