Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/23-G-5,08 - 1757459

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 23, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757459
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 167 (CC-2005)
GTIN 4017918029982
Вес/шт. (без упаковки) 8,410 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь