Клеммы для печатной платы - SMKDS 2,5/16-5,08 MIXEDCOL 1 - 1757390

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 50 °, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757390
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356363853

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам