Клеммы для печатной платы - MKDS 1/12-3,5 BS:1-12 - 1757057

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 12, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757057
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356339858

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам