Разъем печатной платы - ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3 AU - 1757031

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1757031
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356339810

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам