Клеммы для печатной платы - MK3DS 1,5/ 2-5,08 PA - 1756663

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1756663
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356337458

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам