Клеммы для печатной платы - GSMKDSN 1,5/ 5-7,62 BDL22 - 1756634

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1756634
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356337397

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам