Разъем печатной платы - MSTB 2,5/18-ST BK - 1756573

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 18, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1756573
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918216290
Вес/шт. (без упаковки) 29,670 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь