Разъем печатной платы - TSPC 5/ 7-ST-7,62 BD:1-7 - 1756087

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, полюсов: 7, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1756087
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356343619

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам