Клеммы для печатной платы - MPT 0,5/ 2-2,54 VPE500 - 1755978

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, размер шага: 2,54 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755978
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356335249

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам