Клеммы для печатной платы - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z OG - 1755910

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: оранжевый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755910
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356335980

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам