Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/19-G-5,08 - 1755901

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 19, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755901
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 168 (CC-2005)
GTIN 4017918029487
Вес/шт. (без упаковки) 7,350 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь