Клеммы для печатной платы - PT 1,5/14-PH-5,0 CLIP - 1755855

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 14, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Фиксация в корпусе устройства благодаря геометрии CLIP
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755855
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356335331
Вес/шт. (без упаковки) 14,820 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь