Клеммы для печатной платы - PT 1,5/ 8-PH-5,0 - 1755648

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755648
Упаковочная единица 100 stk
Страница каталога Стр. 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356334983
Вес/шт. (без упаковки) 9,470 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь