Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/12-G - 1755600

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755600
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 315 (C-1-2013)
GTIN 4017918029180
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь