Разъем печатной платы - TSPC 5/ 3-ST-7,62PA1,3BDL+L-SO - 1755538

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755538
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356334044