Компоненты для проходного монтажа - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR R32 - 1755473

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755473
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Страница каталога Стр. 209 (C-1-2013)
GTIN 4046356333788
Вес/шт. (без упаковки) 2,900 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам