Разъем печатной платы - MC 0,5/10-G-2,5 P26 - 1755363

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1755363
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356332972

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам